Publier vos produits
Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche
Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche
Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche
Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche
Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche
Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche
    Label

    Label HB-Porte coulissante automatique semi-étanche

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)

    La porte se déplace horizontalement et, à l’approche de la fermeture, s’appuie sur les montants et le linteau du châssis en saillie mural en garantissant, moyennant la compression de joints spéciaux présents sur les deux côtés verticaux et sur le côté horizontal supérieur de la porte, l’étanchéité à l’air.

    Spécification
    • Porte coulissante automatique semi-étanche - 1 vantail

      Porte Type :

      __ HB-SAITS1 Panneau Inox

      __ HB-SALTS1 Panneau Stratifié HPL

      Dimensions :

      Largeur Embrasure LV : ____ (mm)

      Hauteur Embrasure HV : ____ (mm)

      Ouverture :

      __Ouverture à Droite

      __Ouverture à Gauche

      composée de :

      • Automatisation ETH avec moteur SANS BALAIS :
        • Automatisation sur poutre de 78 mm, capot articulé en aluminium et joues latérales en ABS
        • Groupe capot de mm 150x120H en alliage d’aluminium avec articulation pour décrochage et support
        • Automatisation pour un ou deux vantaux coulissants
        • Portée maximale de 400 kg pour porte à deux vantaux ou de 300 kg pour porte à vantail unique
        • Longueur maximale de l'automatisation : 6500 mm
        • Rail de coulissement en alliage d’aluminium suspendu sur joint en caoutchouc antibruit
        • Moteur SANS BALAIS, boîte engrenages réversible
        • Transmission du mouvement moyennant courroie dentée en caoutchouc avec cordons en kevlar, antistatique
        • Chariots à double roue avec dispositifs anti-déraillement
        • Unité de contrôle avec microprocesseur à auto-apprentissage et gestion automatique des procédures de sécurité (anti-écrasement, inversion de direction, mouvement de sécurité à basse vitesse)
      • Panneau vantail avec cadres et joints dédiés
      • Programmateur numérique
      • Radars de sécurité (Qté 2)

      Éléments Optionnels à commander séparément

      • Intrados
      • Oculus
      • Rideaux électriques et manuels
      • Poignées pour portes coulissantes
      • Dispositifs à impulsion
      • Batterie d’ouverture d’urgence
      • Joints
      • Bandes
      • Revêtements du groupe capot

      Les portes coulissantes hospitalières Label répondent aux exigences de la norme EN16005 sur la sécurité en usage des Portes Automatiques.

      Pour de plus amples détails veuillez consulter la documentation technique de LABEL Automatic Door Solution

    Spécifications techniques
    • Réference unique.label-hb-automatic-simple-sealing-sliding-door
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsHospital Sliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors