Publier vos produits
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame

    Traduit par Google,

    Le L-OL-4-FAÇADE est un système à persiennes horizontales pour les façades ventilées ou les conceptions à l'épreuve des regards. Il est composé de lames en aluminium extrudé AA6063T5 de 1,4 mm d'épaisseur et de supports arrière en acier galvanisé.

    Spécification
    • Factory Assembly Module Height: 18.43” (468mm)

      Minimum Factory Assembly Module Width: 22.17” (563mm)
      Maximum Factory Assembly Module Width: 230.31” (5850mm)

      Blade spacing: 3.58” (91mm)

      Approximate Shipping Weight: 13 Kg per m2
      Minimum Mounting Profile Width: 1.18” (30mm)
      Maximum Mounting Profile Width: 2.36” (60mm)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-OL-4-FACHADA
    • Famille de produitsScreens and Louvers
    • Groupe de produitsScreens and Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord