Publier vos produits
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
    Lammhults

    Archal Armchair 4 feet

    Traduit par Google,
    Archal apporte un nouveau niveau d'innovation de forme et de style à la collection de sièges Lammhults. Utilisant un cadre en fonte d'aluminium, Archal dépasse les limites des tubes en acier pliés, avec la forme sculpturale de la fonte d'aluminium solide. Produit localement, le cadre Archal est composé à 99,9% de matériaux recyclés, soit l'équivalent d'environ 360 canettes souples en aluminium.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.archal-armchair-4feet
    • Famille de produitsChairs and Armchairs
    • Groupe de produitsArchal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)12.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier