Publier vos produits
Area Footstool 60
Area Footstool 60
Area Footstool 60
    Lammhults

    Area Footstool 60

    Traduit par Google,
    Cette série de sièges modulaires avec ses six unités modulaires différentes inspire des solutions de sièges créatives et flexibles. Utilisez-les séparément ou en groupes pour créer des configurations intéressantes. Des canapés à deux, trois ou même plus places sont facilement créés. Le dispositif de liaison innovant, Quicklink, composé d'aimants intégrés facilite le regroupement des unités. La table aérée en tôle perforée complète parfaitement les éléments rembourrés. La version à dossier haut offre une sensation d'isolement dans les espaces ouverts et permet de créer une pièce douce et sophistiquée dans la pièce.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.area-footstool60
    • Famille de produitsEasy Chairs and Sofas
    • Groupe de produitsArea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier