Publier vos produits
Pince pour poutrelle en acier M10 X 95 inox
Pince pour poutrelle en acier M10 X 95 inox

    Pince pour poutrelle en acier M10 X 95 inox

    Pour le montage de profilés Multifix et en U. Plage de serrage 25-50 mm. Acier inoxydable.

    Spécification
    • Art.Nr307651
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur101 mm
      Largeur57 mm
      Hauteur115 mm
      Poids0.427 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.307651
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)57
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.427
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse