Publier vos produits
Elément coulissant standard 200 X 500 zi. à chaud
Elément coulissant standard 200 X 500 zi. à chaud

    Elément coulissant standard 200 X 500 zi. à chaud

    Pièce coulissante réglable en hauteur pour chemins de câbles. Montage avec jeux de vis M6x10, réf. 307144, à commander séparément. Plage de réglage 125 mm.

    Variantes

    • Elément coulissant standard 200 X 600 zi. à chaud (Art.Nr: 308617)
    Spécification
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      MatériauStahl - DC01
      Longueur495 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur204 mm
      Poids1 kg

      Variantes

      Elément coulissant standard 200 X 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 204 mm | Poids: 1.2 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308616
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)204
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe