Publier vos produits
SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm

Traduit par Google,
Receveur de douche en matériau composite Marbond, super plat, rectangulaire, convient également pour une installation à fleur de sol
Spécifications techniques
  • Réference unique.215445
  • Famille de produitsSOLUTIONS
  • Groupe de produitsShower tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)38
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)67.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures