Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm

Traduit par Google,
Baignoire asymétrique en acrylique sanitaire de 4-5 mm Version à encastrer, sans cadre Hauteur de rebord 80 mm Avec profilés en aluminium pour solution de pieds LAUFEN, réf. 29617.0 Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.243800
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)455
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas