Publier vos produits
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Traduit par Google,
Vasque à poser à découper LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symétrique, 1 trou central pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein vitrée, sectionnable à 900 mm, intégrée, étagères. Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous de robinetterie, sans trous de robinetterie, avec ou sans trop-plein, trou pour distributeur de savon à gauche ou à droite, unité de vanne électronique pour contrôler la température et le débit de l'eau, 3 trous de robinetterie distance 8 pouces avec trop-plein, meuble. N ° de commande. 811706
Spécifications techniques
  • Réference unique.811706
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques