Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Traduit par Google,
Lavabo sur pied COLLECTION LAUFEN PALOMBA, sanitaire, céramique, EN 31, dimensions 525 x 400 mm, asymétrique, 1 trou pour robinetterie, système de vidage et de trop-plein caché GEBERIT, avec colonne intégrée, Particularité : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Autres options / accessoires : sans trou pour robinetterie et avec vanne sans, trop-plein toujours ouvert, baignoires, receveurs de douche, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.811803
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)395
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques