Publier vos produits
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer meulée LAUFEN PRO S, dimensions céramiques sanitaires 525 x 400 mm, dimensions intérieures de la vasque 490 x 360 mm, angulaire 1 trou pour robinetterie au centre, trop-plein devant Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC ( uniquement blanc), 3 trous pour robinetterie, sans trous pour robinetterie, surface extérieure vitrée, baignoires, meubles Réf. 81196.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.811966
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)7.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815