Publier vos produits
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm
LAUFEN
Archivé

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.816432
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)15.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques