Publier vos produits
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Archivé

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    Spécifications techniques
    • Réference unique.824281
    • Famille de produitsVAL
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)33.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures