Publier vos produits
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN PRO, céramique sanitaire, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, arrivée d'eau en bas à gauche (1/2“), cuvette WC au sol assortie, réf. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Particularité : isolation contre la condensation d'eau, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Norme australienne, option 263 Réf. 82695.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.826953
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)175
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)12.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515