Publier vos produits
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO N, céramique sanitaire, avec réservoir Dual-Flush (4,5/3-l-flush) EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 450 mm sortie verticale 70 mm Particularité : les surfaces dissimulées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, bord d'eau fermé, vide vérifié 89095.1 Réf. 82795.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.827955
  • Famille de produitsLAUFEN PRO N
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)33.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord