Publier vos produits
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, arrivée d'eau en bas à gauche (1/2“), cuvette WC au sol assortie, réf. 82470.6/option 231, Particularité : isolation contre la condensation d'eau, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Norme australienne, option 263 Réf. 82870.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.828703
  • Famille de produitsPALACE
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)14.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515