Publier vos produits
ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module

Traduit par Google,
Urinoir siphonique, entrée d'eau interne, avec rebord de rinçage, avec commande électronique, alimentation secteur (230V) incl. Module Bluetooth
Spécifications techniques
  • Réference unique.841152
  • Famille de produitsANTERO
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals