Publier vos produits
6115 Standard

6115 Standard

Traduit par Google,
Le modèle 61® de Lawler est une solution efficace pour les prescripteurs qui recherchent la protection à trois voies exclusive de Lawler dans un contrôleur principal de petite capacité. Le 61® permet aux ingénieurs d'ajuster la vanne aux applications de faible à moyenne portée (0,5 à 25 gal/min) sans compromettre les performances. Avant la commercialisation du 61®, les vannes standard de plus grande taille ne permettaient tout simplement pas de contrôler efficacement les températures à faible débit. Désormais doté de la protection à trois voies, le petit contrôleur principal modèle 61® offre une protection contre les emballements thermiques, les chocs thermiques ou les brûlures en cas de panne du thermostat ou de l'alimentation en eau chaude ou froide. Ainsi, le modèle 61®, comme tous les contrôleurs principaux Lawler, est non seulement conforme à la norme ASSE 1017, mais même supérieur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6115-standard
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits6115 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord