Publier vos produits
6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker

6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker

Traduit par Google,
Le Modèle 67® de Lawler est une solution unique pour les prescripteurs souhaitant bénéficier de la protection à trois voies exclusive de Lawler dans un régulateur principal de petite capacité, doté de chambres thermostatiques et d'équilibrage de pression séparées. Cette rare combinaison de performances fait du Modèle 67® une véritable vanne T/P de type T, régulant les températures dans une plage de 1,5 GPM. Le 67® permet aux ingénieurs d'ajuster la vanne aux besoins des applications à débit faible à moyen (0,5 à 25 GPM) sans compromettre les performances. Grâce à la protection à trois voies, le petit régulateur principal Modèle 67® offre une protection contre les emballements thermiques, les chocs thermiques ou les brûlures en cas de panne du thermostat ou de l'alimentation en eau chaude ou froide. Ainsi, le Modèle 67®, comme tous les régulateurs principaux Lawler, non seulement respecte, mais dépasse la norme ASSE 1017.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6710-piped-thermometer-ball-valve-union-vacuum-breaker
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits6710 Piped Thermometer Ball Valve Union Vacuum Breaker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls