Publier vos produits
805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe

805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe

Traduit par Google,
Les NOUVEAUX systèmes de recirculation pré-tuyautés MINI Manifold Deluxe de Lawler offrent aux ingénieurs une solution pré-tuyautée avec surveillance numérique de la température locale et à distance. L'unité est compacte (mini) – à peine plus grande qu'une vanne standard dans une armoire. Les contrôleurs maîtres haut/bas brevetés Lawler série 800 améliorent les performances et la rentabilité de ce mini-système pré-tuyauté en contrôlant les débits hauts et bas tout en offrant une protection à trois voies. Le système de recirculation Mini Deluxe de Lawler est une unité clé en main qui intègre la technologie brevetée de vanne unique haut/bas Lawler ainsi qu'une pompe intelligente intégrée qui améliore l'équilibrage de la boucle de recirculation. Le système comprend également des thermomètres, des vannes à boisseau sphérique, un support de montage et un raccord de test. Cette solution complète et luxueuse fait partie des systèmes pré-tuyautés, pré-emballés et pré-testés Power of One™ de Lawler, conçus pour vous offrir un point de conception et un point de responsabilité centralisés. Les NOUVEAUX systèmes de recirculation pré-tuyautés MINI Manifold Deluxe de Lawler sont proposés dans des configurations à faible et à haute capacité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.805-mini-mixing-system-with-remote-monitoring-system-deluxe
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls