Publier vos produits
Neptune EMX 125

Neptune EMX 125

Traduit par Google,
Le mitigeur électronique Neptune EMX de Lawler est une vanne robuste en acier inoxydable sans plomb qui assure un contrôle précis de l'eau chaude sanitaire, quel que soit le débit. Préréglé et testé, il facilite l'installation et la configuration. Homologué ASSE 1017 et NSF 372, l'EMX peut être intégré au système de gestion technique de bâtiment (GTC) pour une surveillance à distance de la température de sortie. La brochure Neptune EMX est disponible ICI. EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
Spécifications techniques
  • Réference unique.neptune-emX-standard3
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produitsNeptune EMX Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls