Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Internal walls

No d'article: tramezzature-divisorie-interne
Fabricant: Leca Lecablocco Ruregold
Famille de produits: Lecablocco
Groupe de produits: Expanded clay masonry
Date de publication: 2019-09-18
Numéro d'édition: 1
Type: Building Material
Télécharger (1)
Lecablocco Tramezza Lecalite are lightweight concrete partitions with expanded clay designed in low thicknesses (8-10-12 cm) and with a system of connection to joints on all four sides with a variety of technical characteristics suitable for different uses.
The male-female joints, the reduced number of pieces per square meter of wall (only 6.5 pieces /m2) and the easy workability and traceability ensure simplicity and speed of installation.

The main characteristics that distinguish Lecablocks Tramezza Lecalite from traditional partitions are:
• high fire resistance performance in low thicknesses;
• high sound insulation;
• healthiness (very low radioactivity index: I = 0.328);
• solidity and strength of the masonry;
• lightness in restoration;
• multiple finishes;
• sustainability.


Materiau principal: Leca®
Materiau secondaire: Concrete
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Concrete blocks
Code UNSPSC: 30131502
Uniclass 1.4 Code: JF
Uniclass 1.4 la description: Masonry
Uniclass 2.0 Code: PR-92-50
Uniclass 2.0 la description: Masonry Wall Units
Uniclass 2015 Code: EF_25_10
Uniclass 2015 la description: Walls
NBS Reference Code: 25-13-50
NBS Reference la description: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Masonry
Numéro OmniClass: 23-13 21 11 11
Titre OmniClass: Concrete Blocks
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nom Valeur
Material Leca, Concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Leca, Concrete

BIMobject®