Publier vos produits
LED line® Panel Slim 40W 4000K 4400lm 60x60 0-10V
LED line

LED line® Panel Slim 40W 4000K 4400lm 60x60 0-10V

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Le panneau LED line ® est un remplacement idéal pour les luminaires raster traditionnels. Ce panneau convient parfaitement à l'éclairage des bâtiments publics (bureaux, établissements de santé), des bâtiments commerciaux (bureaux, restaurants, hôtels, salles de banquet), ainsi que des bâtiments résidentiels (salons, salles à manger, chambres, couloirs).

Spécification
  • This product’s power is 40 W and its light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SAMSUNG 4014. This item achieves luminous efficacy of 110 lm/W. This item achieves a luminous flux of 4400 lm. The LED's beam angle is 120 °. The supply voltage range suitable for this item is 220-240V AC.

    The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA.

Spécifications techniques
  • Réference unique.led-line-panel-slim-40w-4000k-4400lm-595x595
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)595
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight