Publier vos produits
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2


    LINEAR SURFACE IP44
    Luminaires IP44 robustes à émission de lumière directe et driver intégré pour les applications en surface, jusqu'à 137 lm/W.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe.

    Type de protection 
    • IP44.

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm.

    Efficacité lumineuse élevée
    • jusqu'à 137 lm/W.
    • Câble de câblage traversant déjà installé.
    • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C).
    • Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003).

    Matériau diffuseur
    • polycarbonate stabilisé aux UV.
    • Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire.

    Avantages du produit
    • Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement.
    • Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité.
    • Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée.
    • Installation facile et rapide.
    • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5.
    • Bâtiments publics.
    • Éclairage général.
    • Libraries, schools.

    Technique / Accessoires
    • Équipé de câbles et de connecteurs traversants.
    • Réducteurs de tension de câble sans outil inclus.

    LINEAR SURFACE IP44 DALI
    Luminaires IP44 robustes à lumière directe, driver DALI intégré, jusqu'à 137 lm/W.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe.

    Type de protection 
    • IP44.

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm.

    Efficacité lumineuse élevée
    • jusqu'à 137 lm/W.
    • Câble de câblage traversant déjà installé.
    • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C).
    • Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003).

    Matériau diffuseur
    • polycarbonate stabilisé aux UV.
    • Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire.

    Avantages du produit
    • Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement.
    • Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité.
    • Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée.
    • Installation facile et rapide.
    • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5.
    • Bâtiments publics.
    • Éclairage général.
    • Libraries, schools.

    Technique / Accessoires
    • Équipé de câbles et de connecteurs traversants.
    • Réducteurs de tension de câble sans outil inclus.

    LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
    Luminaires IP44 robustes à émission de lumière directe, driver intégré et fonction d'éclairage de secours intégrée, jusqu'à 137 lm/W.

    Caractéristiques du produit
    • Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1
    • Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours.
    • Luminaires autonomes.
    • Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h.
    • Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT).

    Technologie de batterie
    • LiFePO4.
    • Température ambiante en fonctionnement : +5..+35 °C.
    • Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe.

    Type de protection 
    • IP44.

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm.

    Efficacité lumineuse élevée
    • jusqu'à 137 lm/W.

    Avantages du produit
    • Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours.
    • Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité.
    • Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours.
    • Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée.
    • Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse.
    • Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h.
    • Efficacité lumineuse élevée en fonctionnement normal.
    • Garantie de 3 ans.
    • Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement.
    • Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée.
    • Installation facile et rapide.
    • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial.

    Zones d'application
    • Éclairage d'urgence des voies d'évacuation.
    • Éclairage antipanique.
    • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence.
    • Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5.
    • Bâtiments publics.
    • Couloirs, escaliers.

    Technique / Accessoires
    • Équipé de câbles et de connecteurs traversants.
    • Réducteurs de tension de câble sans outil inclus.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733190

        4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733411

          4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733091

            4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733398

              4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733152

                4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733176

                  4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
                    • Catalogue:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733138

                    4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
                      • Catalogue:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733435

                      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
                        • Catalogue:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733350

                        4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
                          • Catalogue:
                          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733374

                          4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
                            • Catalogue:
                            https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733336

                            4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
                              • Catalogue:
                              https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733114

                              4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
                                • Catalogue:
                                https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733237

                                4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
                                  • Catalogue:
                                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075733275
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linear-Surface-IP44
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire