Publier vos produits
BAES Evacuation à LEDS SATI Adressable
BAES Evacuation à LEDS SATI Adressable
    Legrand

    BAES Evacuation à LEDS SATI Adressable

    BAES d'évacuation saillie à LEDs, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI adressable pour ERP et ERT Bloc plastique équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoire réf. 0 626 94 Installable directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998 Eclairage par la tranche réf. 0 626 75 Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • BAES saillie à LEDs et très faible consommation d'énergie certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI Equipés de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Legrand Close Up Contrôlables à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 avec l'écran tactile de contrôle Mosaic réf. 0 626 01 ou le logiciel de supervision réf. 0 626 02 Compatibles SATI Connecté Equipé d'une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Poids net (Kg)400
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting