Publier vos produits
Coffret polyester Marina IP66 - IK10 - RAL7035 porte vitrée de 400x300x206mm à 1220x810x300mm
Legrand

Coffret polyester Marina IP66 - IK10 - RAL7035 porte vitrée de 400x300x206mm à 1220x810x300mm

Coffrets Marina - polyester - IP 66 suivant EN/IEC 60529. LCIE n° 60059283-560528 - IK 10 suivant EN/IEC 62262 (EN 50102) - Agréés Bureau Véritas - Classe II. Permet la réalisation d'ensembles à isolation totale (Classe II) selon EN 60439-1 et d'ensembles pour applications photovoltaïques selon UTE C15-712-1. Tension d'isolement 1000 V tension de test : 5250 V) Polyester chargé fibre de verre. Auto-extinguible 960 °C suivant EN/IEC 60695-2-11. Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières - Porte réversible, ouverture 180° (sauf réf. 0 362 50). Axes inox imperdables (sauf réf. 0 362 50). 2 verrous double barre (1 verrou pour réf. 0 362 50) - Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie) - Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500 x 400 x 200 mm et/ou rails sur plots intermédiaires (sauf réf. 0 362 50) - Réglage en profondeur optionnel à partir de Haut. 400 x Larg. 300 mm avec réf. 0 362 42 - Acceptent les accessoires Atlantic - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Coffrets RAL 7035 avec porte vitére - Verre trempé teinté - Hauteur extérieure : 400 - Largeur extérieure : 300 - Profondeur extérieure : 206 - Hauteur du regard : 235 - Largeur du regard : 145
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Coffrets-Marina-porte-vitree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Poids net (Kg)4557
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEG000011
  • Nom ETIMCabinet enclosures
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution