Publier vos produits
Coffrets métalliques "prêt à l'emploi" XL³ 160 pour réalisation de tableaux électriques de 2 à 6 rangées de 24 modules, avec appareils de protection jusqu'à 160A
Legrand

Coffrets métalliques "prêt à l'emploi" XL³ 160 pour réalisation de tableaux électriques de 2 à 6 rangées de 24 modules, avec appareils de protection jusqu'à 160A

XL³ 160 - coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi" - Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP - Châssis extractible avec rails symétriques montés - Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm² - Capacité 24 modules par rangée - RAL 7035 - livrés complets avec rails et plastrons. Portes à commander séparément - Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3 - IP 43 - IK 08 avec joint et porte. IP 40 - IK 08 avec porte. IP 30 - IK 07 sans porte - Flancs latéraux amovibles - Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément) - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Tout modulaire - Peuvent recevoir les DPX³ 160 - Appareils modulaires, Vistop inférieur ou gal à 125 A - Nombre de rangées : 2 - Nombre de modules : 48 - Hauteur : 450 - Largeur : 575 - Profondeur : 147
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-XL3_160-Metal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)575
  • Profondeur (mm)147
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Poids net (Kg)9270
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEG000011
  • Nom ETIMCabinet enclosures
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution