Publier vos produits
Armoires composables métalliques XL³ 4000 pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A
Armoires composables métalliques XL³ 4000 pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A
Armoires composables métalliques XL³ 4000 pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A
    Legrand

    Armoires composables métalliques XL³ 4000 pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A

    XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage - Constituées par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004). Hauteur extrieure 2000 ou 2200 mm - Capacité 24 modules (armoires largeur 725 mm ou largeur 975 mm avec gaine à câbles interne), 36 modules (armoires largeur 975 mm) - Hauteur plastronnable utile 1800 mm (seulement 1700 mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant) ou 2000 mm - Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • Armoires et gaines à câbles composables métal - Montants de structure se fixent sur l'ensemble "toit-base" - Reçoivent les panneaux latéraux et arrière - Jeu de 4 montants - Hauteur externe : 2000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-XL3_4000-Metal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000011
    • Nom ETIMCabinet enclosures
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution