Publier vos produits
Armoires et Coffrets métalliques XL³ 800 à équiper pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 630A
Armoires et Coffrets métalliques XL³ 800 à équiper pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 630A
    Legrand

    Armoires et Coffrets métalliques XL³ 800 à équiper pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 630A

    XL³ 800 - coffrets de distribution IP 55 - IP 55 avec porte IK 08 - Enveloppes métal - Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A - Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s - pour installation dans les ERP - Capacité 24 et 36 modules par rangée - RAL 7035 - Jumelage horizontal - Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • Coffrets à équiper - Livrés sans flancs latéraux Largeur 700 mm - 24 modules par rangée - Hauteur totale : 1095 - Hauteur plastronnable : 1000 - Largeur extrieure : 700 - Largeur utile : 600 - Profondeur : 225
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-XL3_800-Metal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)705
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Poids net (Kg)28100
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000011
    • Nom ETIMCabinet enclosures
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution