Publier vos produits
Point d'accès Wi-Fi
Point d'accès Wi-Fi
Point d'accès Wi-Fi
    Legrand

    Point d'accès Wi-Fi

    Point d'accès mobile Wi-Fi Power Over Ethernet. A connecter dans une prise RJ45.

    Spécification
      • Se branche directement sur une prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet.
      • Possibilité de choisir la force du signal Wi-Fi (uniquement dans la pièce ou zone).
      • Format compact: Ø66 mm.
      • Avec bouton ON/OFF pour désactivation/ré-activation rapide du point d'accès Wi-Fi.
      • Idéal pour bureaux, espaces de travail, petites et moyennes entreprises.
      • Référence Legrand : 033523
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wi-fi-access-point
    • Famille de produitsWi-Fi Access Point
    • Groupe de produitsHome Network
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)66
    • Largeur (mm)66
    • Profondeur (mm)44
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEG000037
    • Nom ETIMData and telecommunication
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 29
    • Titre OmniClassLocal Area Network Wireless Devices