Publier vos produits
Fixa podium björk hexagon 46
Fixa podium björk hexagon 46
Fixa podium björk hexagon 46
    Lekolar

    Fixa podium björk hexagon 46

    Traduit par Google,
    Les podiums sont disponibles en trois hauteurs différentes et en cinq formes différentes - triangle, carré, rectangle, pentagone et hexagone. Des supports simples sous la forme d'embrayages de connexion intelligents garantissent que les podiums ne glissent pas, tandis que le seuil des podiums peut être rapidement divisé et réorganisé. Les côtés des podiums sont en bouleau ou en contreplaqué pigmenté blanc, mais le plateau est également disponible en 14 couleurs de stratifié différentes. Les dimensions du podium sont faites pour correspondre aux modules de base de stockage FIXA.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.114174
    • Famille de produitsFixa Play
    • Groupe de produitsPodier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers