Publier vos produits
SVEA elevförvaring 6 fack med ben B120xD40xH90
SVEA elevförvaring 6 fack med ben B120xD40xH90
SVEA elevförvaring 6 fack med ben B120xD40xH90
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 6 fack med ben B120xD40xH90

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. Les cadres ont des trous pré-percés dans les panneaux latéraux / cloisons pour fournir toutes les combinaisons possibles. Ce corps avec des jambes, six & nbsp; étagères ouvertes. & Nbsp; Ajoutez des portes ou des tiroirs au choix et livré entièrement assemblé. Pupille Le rangement peut également être utilisé complètement ouvert. Les tiroirs et les portes ont une ouverture étroite qui fait office de boîte aux lettres et de transparence. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Le cadre avec les pieds et le socle doit être fixé au mur avec les supports muraux fournis. Vis ce n'est pas inclus. Jambes, socle et construction de roue 10 cm en höjd.Här comprend six jambes. Dimensions intérieures du coffret : L37xP38xH38 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.117170
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage