Publier vos produits
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. Boîtes au cadre avec pieds ou plinthe. Laisse une ouverture de 1,5 cm faisant office de boîtes aux lettres et transparente. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Dimensions du devant : B38,5xH supérieur et milieu 11 cm, 13 cm inférieur. Mesurez les dimensions intérieures : B34xD33,5xH10 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.117190
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage