Publier vos produits
Fixa Book Case 3:1 front display
Lekolar

Fixa Book Case 3:1 front display

Traduit par Google,
Un bon livre n'est jamais démodé. Le rangement pour livres FIXA comprend une étagère à livres, des boîtes à livres basses et un module 3: 1 avec des boîtes à livres à l'avant et une conception d'affichage du dos. Tout est conçu pour que les enfants d'âge préscolaire puissent ramasser des livres. Les boîtes à livres ont également d'autres fonctions, comme le stockage de matériel d'artisanat ou de construction, l'étagère à livres peut être utilisée pour stocker du papier ou des images inspirantes, ou pourquoi ne pas laisser les animaux en peluche s'y asseoir et jeter un coup d'œil ? Le rangement pour livres FIXA est disponible en contreplaqué de bouleau massif laqué clair ou pigmenté blanc ou avec une surface en stratifié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117339
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsBoklådor
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)880
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage