Publier vos produits
Fixa spegelgrotta tunnel 4:3 D117
Lekolar

Fixa spegelgrotta tunnel 4:3 D117

Traduit par Google,
Module fini avec tout l'intérieur revêtu d'un miroir acrylique. Deux ouvertures conçues comme des grottes. Fabriqué en contreplaqué de bouleau de 16 mm. Les couleurs avec HT sont avec stratifié haute pression. Bouleau et pigmenté blanc sont entièrement en contreplaqué de 18 mm. Dimensions : L117xH117xP117 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117579
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsKrypin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage