Publier vos produits
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

Traduit par Google,
Le design des espaliers FIXA est une version moderne des espaliers traditionnels, disponible avec deux distances différentes entre les nervures. Avec le mur d'escalade FIXA, ils créent une silhouette ludique d'une montagne ou d'une ville, et un grand mur de motricité pour les petits enfants. Ils peuvent également être utilisés comme espace de documentation ou vous pouvez utiliser les côtes comme un métier à tisser et attacher de belles bandes de tissu ensemble. Les espaliers sont disponibles en contreplaqué de bouleau massif laqué clair ou pigmenté blanc ou avec une surface stratifiée. Doit être placé aligné avec le sol et toujours utilisé avec des matelas amortisseurs approuvés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117652
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsRibbstol
  • Date de publication2020-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1500
  • Largeur (mm)880
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers