Publier vos produits
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. La porte au cadre avec des roues et est gaucher. A utiliser au fond du rangement. La porte laisse un espace de 1,5 cm faisant office de boîtes aux lettres et de transparence. Couvrant deux compartiments. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Convient pour mettre dans le fond du stockage 117 377, 117 376 et 117 375e
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120119
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage