Publier vos produits
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H53 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H53 cm

    Traduit par Google,
    Les tables de pique-nique Rorvik sont une série de tables de pique-nique en deux hauteurs différentes et cinq longueurs différentes et une option ronde. Les surfaces en acier des bancs vont être peintes en quatre couleurs différentes ou uniquement galvanisées, les surfaces en acier peint sont d'abord galvanisées. Plateau de table en stratifié compact en cinq couleurs différentes.
    Spécification
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.129472
    • Famille de produitsRörvik
    • Groupe de produitsOutdoor Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)700
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe