Publier vos produits
Rörvik picknickbord furu 160x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 160x70 H55 cm

Traduit par Google,
Les tables de pique-nique Rorvik sont une série de tables de pique-nique en deux hauteurs différentes et cinq longueurs différentes et une option ronde. Les surfaces en acier des bancs vont être peintes en quatre couleurs différentes ou uniquement galvanisées, les surfaces en acier peint sont d'abord galvanisées. Plateau de table en pin huilé. Nous recommandons un traitement avec de l'huile de bois à base d'eau avant utilisation à l'extérieur. Renouveler le traitement si nécessaire.
Spécification
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Spécifications techniques
  • Réference unique.129682
  • Famille de produitsRörvik
  • Groupe de produitsOutdoor Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)700
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe