Publier vos produits
Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm

Traduit par Google,
Grand et stable avec des bancs fixes. Hauteur d'assise et de table adaptée aux enfants. Livré non assemblé. Dimensions : L : 233,5 cm, et sa hauteur : 32 cm. Largeur du plateau : 70,8 cm. La hauteur entre le siège et la table est de 23 cm. Châssis galvanisé à chaud. Plateau et bancs en pin huilé. Nous recommandons un traitement avec de l'huile de bois à base d'eau avant utilisation à l'extérieur. Renouveler le traitement si nécessaire.
Spécification
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Sitt- och bordshöjd anpassade för barnen. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd: 32 cm. Bordsskivans bredd: 70,8 cm. Höjd mellan sits och bord är 23 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Spécifications techniques
  • Réference unique.34438
  • Famille de produitsRörvik
  • Groupe de produitsOutdoor Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)708
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain