Publier vos produits
Vario
Lekolar

Vario

Traduit par Google,
Notre nouvelle table fantastique qui se déplace facilement pour faire place à d'autres choses. Équipé d'un plateau rabattable et réglable en hauteur avec vérin à gaz, 73-115 cm. Tube en acier laqué blanc avec 2 roulettes verrouillables, RAL 9016. Le dossier mesure 65x65 cm et recouvert de linoléum ou de stratifié. Choisir du contreplaqué pour obtenir un meilleur bord du dessus est également un choix.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80342
  • Famille de produitsVario
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1180
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe