Publier vos produits
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solid 2 glas B100xD32xH210 grey

    Traduit par Google,
    Armoire à matériaux avec cadre en stratifié direct. Les façades sont disponibles en stratifié direct ou en stratifié. Les cadres sont disponibles en 3 designs différents et les façades en 10 différents. Meublé de 5 étagères dont 3 amovibles, 2 portes pleines avec tringle de verrouillage et 2 portes en verre trempé avec poignée, angle d'ouverture à 170 degrés. Le stratifié haute pression sur le devant en fait une finition extrêmement durable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80596
    • Famille de produitsNorden
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56