Publier vos produits
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden music cabinet B100xD47xH210 birch

    Traduit par Google,
    Armoire à matériel pour instruments de musique avec cadre en stratifié direct. Les façades sont disponibles en stratifié direct ou en stratifié. Les cadres sont disponibles en 3 designs différents et les façades en 10 différents. Agrémenté d'étagères et de compartiments pour instruments, 2 portes pleines avec tige de verrouillage, angle d'ouverture à 170 degrés. Le stratifié haute pression sur le devant en fait une finition extrêmement durable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80623
    • Famille de produitsNorden
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède