Publier vos produits
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
    Lekolar

    Nikki köksö

    Traduit par Google,
    Cuisine conçue pour l'environnement préscolaire. Les enfants peuvent se tenir debout et jouer : un côté est le feu et l'autre côté est l'évier. 4 roues dont 2 verrouillables. Matériaux : 16 mm, panneaux de particules, MDF 16 mm pour le corps et le plateau, évier PP, vitres de poêle en acrylique et plan de cuisson en PET. Dimensions : L70xL115xH62 cm. Convient à partir de 3 ans. Poids 47 kg. Entièrement assemblé.
    Spécification
    • Köksö anpassad för förskolemiljö. Barnen kan stå och leka runt om: ena sidan är spis och andra sidan är diskho. 4 hjul varav 2 är låsbara. Material: 16 mm spånskiva, 16 mm MDF för stomme och platta, diskho i PP, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Mått: B70xL115xH62 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 47 kg. Levereras monterad.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81705
    • Famille de produitsNikki
    • Groupe de produitsPlay furniture kitchen
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe