Publier vos produits
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
    Lekolar

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Traduit par Google,
    Les différents modules de Snakes permettent de l'aménager facilement pour différentes situations d'apprentissage. Section avec dos. Dimensions : Hauteur d'assise 43 cm. L85xP70xH115 cm. Mousse froide. Pieds laqués argent RAL 9006. Habillés de tissu standard X2.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81982
    • Famille de produitsSnake
    • Groupe de produitsSofa
    • Date de publication2020-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)700
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (33)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (35)