Publier vos produits
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    Traduit par Google,
    Une tribune aux allures d'auditorium. Trois sièges, à l'arrière du cadre, il y a des compartiments pour les coussins de siège, mobiles avec des roulettes durables. Facile à ranger grâce à la fonction ouverture-fermeture du télescope. Dimensions : en position de rangement (LxPxH) 225x61x130 cm, ouvert 225x151x130 cm. Structure en mélaminé blanc. Trois sièges qui peuvent être détachés les uns des autres sans aucun outil pour remplacer le rembourrage. Pour le rembourrage rembourré 2 combinaisons de couleurs standard. Pour le revêtement du niveau supérieur et du dossier, disponible en tissu turquoise ou anthracite. Le niveau intermédiaire est toujours gris clair et le niveau le plus bas est toujours anthracite. Tissu Aura UV, 100% polyester traité. 100 000 Martindale, Protection UV, Imperméable, Traitement antimicrobien, Classement au feu EN 1021-1, SL1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.89720
    • Famille de produitsAudimax
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1310
    • Largeur (mm)2210
    • Profondeur (mm)1510
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)220
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56