Publier vos produits
LMSC1000 RFID Long-Range Reader
LiftMaster

LMSC1000 RFID Long-Range Reader

Traduit par Google,
  • Toutes les étiquettes RFID propriétaires de LiftMaster fonctionnent exclusivement avec notre lecteur RFID.
  • Lit les étiquettes RFID à une distance de 20 à 30 pieds, réduisant ainsi la congestion des véhicules.
  • Testé minutieusement pour garantir que le système RFID fonctionne de manière transparente avec CAPXL, CAP2D et myQ® Business™ Community, pour contrôler vos opérateurs de portail LiftMaster.
  • Des étiquettes RFID pour véhicules à double usage (LMUNTG / SPLMUNTG) et des étiquettes RFID pour rétroviseurs (LMHNTG / SPLMHNTG) sont disponibles. Toutes les étiquettes doivent être commandées auprès du service client . Les étiquettes LMUNTG / LMHNTG ne nécessitent pas de code d'établissement ni d'identifiant spécifiques. Les étiquettes SPLMUNTG / SPLMHNTG sont des commandes spéciales nécessitant un code d'établissement et un identifiant à fournir au service client lors de la commande.
Spécification
  • SMART

    Increased Convenience

    Simple Distance Adjustments with RF dial on Wiegand module; no need for a laptop.

    Greater Control

    Non-Transferable Dual-Purpose Tags are designed to break on removal to prevent RFID tags from being stolen or misused.

    Reliable and Secure

    Designed to Withstand Outdoor Environments

    Durable Application: Able to withstand most climates, temperatures and conditions, including car washes.

    Easily Mounted

    Versatile Dual-Purpose RFID Tag can be mounted to headlamp or windshield (plastic or glass surfaces; no battery required).

    Dimensions10.25”W x 10.25”L x 1.25”DOperating Temperature-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
    Wiegand Output Data Format26 Bit (D0, D1, GND)Compatible Code Format902-928 MHz
    Max Range20 - 30' (depending on tag placement)Power Supply120VAC, 60 Hz Supply
    • Accessory Warranty: 1 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Long-Range-Reader-LMS-1000-RFID
  • Famille de produitsAccess Control Systems
  • Groupe de produitsAccess Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
  • Code CSI MasterFormat 201428 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control
  • Numéro OmniClass23-29 13 00
  • Titre OmniClassSecurity Access Controls