Publier vos produits
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
Fascia bracket for half round gutter 150
    Lindab

    Fascia bracket for half round gutter 150

    Traduit par Google,
    Le support de fascia court est un support destiné uniquement aux planches de bord droites. Il n'a pas de clips qui doivent être ajustés et pliés, il est prêt à l'emploi tel qu'il est livré. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé enduit de poudre de 5 mm d'épaisseur. La poudre est soigneusement développée pour s'adapter parfaitement au matériau préenduit et aucune différence de conception ne se produira. Selon les normes européennes applicables (EN 1462:2005), tous les supports pour les systèmes d'eau de pluie doivent être classés en fonction de la capacité portante. La norme EN a deux classes de charge H (750 N) et L (500 N). Le support de façade réglable KLK est testé et approuvé selon cette norme avec un résultat dans la classe H (capacité de charge élevée).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kfk-150
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage