Publier vos produits
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
Universal stop end for half round gutter 100
    Lindab

    Universal stop end for half round gutter 100

    Traduit par Google,
    Une seule extrémité d'arrêt avec une géométrie universelle qui s'adapte à la fois au côté droit et au côté gauche de la gouttière. Il donne une solution anti-fuite et efficace. Les butées sont auto-étanches avec un joint EPDM longue durée. L'extrémité d'arrêt est conçue pour s'adapter à la gouttière et pour être installée sans attaches ni silicone. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent. La conception profonde des extrémités d'arrêt donne une grande tolérance si vous ne coupez pas parfaitement la gouttière. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,6 mm d'épaisseur (à l'exception du Magestic qui est un matériau non revêtu). En raison de l'acier de haute qualité, revêtu ou non revêtu, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rg-100
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsHalf Round System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage