Publier vos produits
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Left stop end for rectangular gutter 140

    Traduit par Google,

    L'extrémité d'arrêt rectangulaire traditionnelle pour un design agréable et serré. Installé avec des attaches et du silicone comme scellant.
    Ce produit est fabriqué en acier galvanisé enduit de poudre d'une épaisseur de 0,6 mm. La poudre est soigneusement développée pour s'adapter parfaitement au matériau préenduit et aucune différence de conception ne se produira.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rtgv-140
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsRectangular System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-21
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 33
    • Titre OmniClassRoof Gutters
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage